Meniu Caută

Prinderi pentru afișaje 115.0 mm 127.0 mm Oțel inoxidabil

Natural Stainless Steel Display Grip holds thick materials for marketing and other displays.
Numărul piesei Essentra:

10340059

Numărul piesei producătorului:

1330197

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 23,7027 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

23,70 RON

1 x 23,7027 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Oțel inoxidabil
Metodă de montare Șurub M3/#6
Cod Vamal 7326906000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne