Meniu Caută

Protecție ventilator Inserare prin împingere 120.0 mm ABS Negru

UL94-HB rated ABS fan guard prevents objects from obstructing the fan. Provides safety to human operators and helps reduce machine downtime.
Numărul piesei Essentra:

10313008

Numărul piesei producătorului:

FGPT-120

170 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 10,0902 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

100,90 RON

10 x 10,0902 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Metodă de montare Push In
Formă Pătrat
Distanță dintre orificiile de fixare 104.0 mm
Dimensiune ventilator 120.0 mm
Grosime totală 16.5 mm
Lățime totală 119.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne