Meniu Caută

Protecție ventilator Inserare prin împingere 80.0 mm ABS Negru

UL94-HB rated ABS fan guard prevents objects from obstructing the fan. Provides safety to human operators and helps reduce machine downtime.
Numărul piesei Essentra:

10313015

Numărul piesei producătorului:

FGPT-80

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 + 8,4747 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

169,49 RON

20 x 8,4747 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Metodă de montare Push In
Formă Pătrat
Distanță dintre orificiile de fixare 71.0 mm
Dimensiune ventilator 80.0 mm
Grosime totală 14.5 mm
Lățime totală 80.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne