Meniu Caută

Protecție ventilator Șurub 25.0 mm 1.4 mm Oțel

Protecție metalică pentru degete și ansamblu ventilator pentru a proteja împotriva părților în mișcare ale ventilatorului și, de asemenea, pentru a bloca resturile să nu cadă în paletele ventilatorului și să provoace obstrucții accidentale.
Numărul piesei Essentra:

10316795

Numărul piesei producătorului:

RCOFM-25

70 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 4,6925 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

469,25 RON

100 x 4,6925 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Oțel
Metodă de montare Șurub M3/#6
Formă Cerc
Distanță dintre orificiile de fixare 28.2 mm
Dimensiune ventilator 25.0 mm
Grosime totală 2.2 mm
Cod Vamal 7326200090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne