Meniu Caută

Protecție ventilator Șurub 92.0 mm 1.6 mm Oțel

Protecție metalică pentru degete și ansamblu ventilator pentru a proteja împotriva părților în mișcare ale ventilatorului și, de asemenea, pentru a bloca resturile să nu cadă în paletele ventilatorului și să provoace obstrucții accidentale.
Numărul piesei Essentra:

10316849

Numărul piesei producătorului:

RCOFM-92

6 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 4,3947 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

439,47 RON

100 x 4,3947 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Oțel
Metodă de montare Șurub M3/#6
Formă Cerc
Distanță dintre orificiile de fixare 82.5 mm
Dimensiune ventilator 92.0 mm
Grosime totală 5.5 mm
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne