Meniu Caută

Protecție ventilator Șurub 92.0 mm Nailon Negru

Finger guard for fan assembly. It can be paired with Felt filter (RFF), mesh filter (RMF), filter cover (RFC) or be bought as a set (RCP).
Numărul piesei Essentra:

10317105

Numărul piesei producătorului:

RFG-092-T

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 + 12,7793 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

255,59 RON

20 x 12,7793 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6.6 cu 25% umplutură de fibră de sticlă
Metodă de montare Șurub M3/#6
Formă Pătrat
Distanță dintre orificiile de fixare 82.4 mm
Dimensiune ventilator 92.0 mm
Grosime totală 6.0 mm
Lățime totală 92.3 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne