Meniu Caută

Șurub guler Cap hexagonal 16.0 M12 30.0 18.0 Oțel negru

Acest șurub cu filet parțial cu cap hexagonal este prevăzut cu o treaptă cilindrică, care separă capul de partea filetată a șurubului. Este simplu de strâns sau slăbit cu o cheie Allen sau o cheie hexagonală. Fabricat din oțel înnegrit, este ușor magnetic, durabil și rezistent la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20220662

Numărul piesei producătorului:

20220662

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 19,513 RON
100 - 199 17,5864 RON
200 - 499 15,6104 RON
500 - 999 13,6838 RON
1000 + 11,7078 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

19,51 RON

1 x 19,513 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. f9 16.0
d2 M12
D3 24.0
H1 11.0
l1 025 30.0
l2 18.0
A/F 8.0
Material Oțel negru

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne