Meniu Caută

Șurub guler Cap hexagonal 24.0 M20 100.0 27.0 Oțel negru

Acest șurub cu filet parțial cu cap hexagonal este prevăzut cu o treaptă cilindrică, care separă capul de partea filetată a șurubului. Este simplu de strâns sau slăbit cu o cheie Allen sau o cheie hexagonală. Fabricat din oțel înnegrit, este ușor magnetic, durabil și rezistent la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20220839

Numărul piesei producătorului:

20220839

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 137,6778 RON
100 - 199 123,8952 RON
200 - 499 110,162 RON
500 - 999 96,3794 RON
1000 + 82,5968 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

137,68 RON

1 x 137,6778 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. f9 24.0
d2 M20
D3 36.0
H1 16.0
l1 025 100.0
l2 27.0
A/F 12.0
Material Oțel negru

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne