Meniu Caută

Șurub guler Cap hexagonal 10.0 M8 16.0 13.0 Oţel inoxidabil 303

Acest șurub cu filet parțial cu cap hexagonal este prevăzut cu o treaptă cilindrică, care separă capul de partea filetată a șurubului. Este simplu de strâns sau slăbit cu o cheie Allen sau o cheie hexagonală. Fabricat din oțel inoxidabil austenitic, foarte rezistent la coroziune și durabil.
Numărul piesei Essentra:

20221119

Numărul piesei producătorului:

20221119

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 29,887 RON
100 - 199 26,923 RON
200 - 499 23,9096 RON
500 - 999 20,9456 RON
1000 + 17,9322 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

29,89 RON

1 x 29,887 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. f9 10.0
d2 M8
D3 16.0
H1 7.0
l1 025 16.0
l2 13.0
A/F 5.0
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne