Meniu Caută

Șurub guler Cap hexagonal 10.0 M8 35.0 13.0 Oțel negru

Acest șurub cu filet parțial cu cap hexagonal este prevăzut cu o treaptă cilindrică, care separă capul de partea filetată a șurubului. Este simplu de strâns sau slăbit cu o cheie Allen sau o cheie hexagonală. Fabricat din oțel înnegrit, este ușor magnetic, durabil și rezistent la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20225773

Numărul piesei producătorului:

20225773

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 9,0402 RON
100 - 199 8,151 RON
200 - 499 7,2124 RON
500 - 999 6,3232 RON
1000 + 5,434 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

9,04 RON

1 x 9,0402 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. f9 10.0
d2 M8
D3 16.0
H1 7.0
l1 025 35.0
l2 13.0
A/F 5.0
Material Oțel negru

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne