Meniu Caută

Șurub guler Cap hexagonal 8.0 M6 75.0 11.0 Oțel negru

Acest șurub cu filet parțial cu cap hexagonal este prevăzut cu o treaptă cilindrică, care separă capul de partea filetată a șurubului. Este simplu de strâns sau slăbit cu o cheie Allen sau o cheie hexagonală. Fabricat din oțel înnegrit, este ușor magnetic, durabil și rezistent la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20226343

Numărul piesei producătorului:

20226343

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 22,724 RON
100 - 199 20,4516 RON
200 - 499 18,1792 RON
500 - 999 15,9068 RON
1000 + 13,6344 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

22,72 RON

1 x 22,724 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. f9 8.0
d2 M6
D3 13.0
H1 5.5
l1 025 75.0
l2 11.0
A/F 4.0
Material Oțel negru

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne