Meniu Caută

Șurub guler Cap hexagonal 5.0 M4 12.0 8.0 Oţel inoxidabil 303

Acest șurub cu filet parțial cu cap hexagonal este prevăzut cu o treaptă cilindrică, care separă capul de partea filetată a șurubului. Este simplu de strâns sau slăbit cu o cheie Allen sau o cheie hexagonală. Fabricat din oțel inoxidabil austenitic, foarte rezistent la coroziune și durabil.
Numărul piesei Essentra:

20229115

Numărul piesei producătorului:

20229115

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 10,7692 RON
100 - 199 9,6824 RON
200 - 499 8,5956 RON
500 - 999 7,5582 RON
1000 + 6,4714 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

10,77 RON

1 x 10,7692 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. f9 5.0
d2 M4
D3 9.0
H1 4.0
l1 025 12.0
l2 8.0
A/F 2.5
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne