Meniu Caută

Șurub guler Cap hexagonal 5.0 M4 25.0 8.0 Oţel inoxidabil 303

Acest șurub cu filet parțial cu cap hexagonal este prevăzut cu o treaptă cilindrică, care separă capul de partea filetată a șurubului. Este simplu de strâns sau slăbit cu o cheie Allen sau o cheie hexagonală. Fabricat din oțel inoxidabil austenitic, foarte rezistent la coroziune și durabil.
Numărul piesei Essentra:

20229146

Numărul piesei producătorului:

20229146

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 13,2392 RON
100 - 199 11,9054 RON
200 - 499 10,5716 RON
500 - 999 9,2872 RON
1000 + 7,9534 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

13,24 RON

1 x 13,2392 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. f9 5.0
d2 M4
D3 9.0
H1 4.0
l1 025 25.0
l2 8.0
A/F 2.5
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne