Meniu Caută

Șurub guler Cap hexagonal 6.0 M5 45.0 9.5 Oţel inoxidabil 303

Acest șurub cu filet parțial cu cap hexagonal este prevăzut cu o treaptă cilindrică, care separă capul de partea filetată a șurubului. Este simplu de strâns sau slăbit cu o cheie Allen sau o cheie hexagonală. Fabricat din oțel inoxidabil austenitic, foarte rezistent la coroziune și durabil.
Numărul piesei Essentra:

20229177

Numărul piesei producătorului:

20229177

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 32,8016 RON
100 - 199 29,5412 RON
200 - 499 26,2314 RON
500 - 999 22,971 RON
1000 + 19,6612 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

32,80 RON

1 x 32,8016 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. f9 6.0
d2 M5
D3 10.0
H1 4.5
l1 025 45.0
l2 9.5
A/F 3.0
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne