Meniu Caută

Șurub guler Cap hexagonal 12.0 M10 60.0 16.0 Oţel inoxidabil 303

Acest șurub cu filet parțial cu cap hexagonal este prevăzut cu o treaptă cilindrică, care separă capul de partea filetată a șurubului. Este simplu de strâns sau slăbit cu o cheie Allen sau o cheie hexagonală. Fabricat din oțel inoxidabil austenitic, foarte rezistent la coroziune și durabil.
Numărul piesei Essentra:

20229474

Numărul piesei producătorului:

20229474

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 42,0394 RON
100 - 199 37,8404 RON
200 - 499 33,6414 RON
500 - 999 29,4424 RON
1000 + 25,2434 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

42,04 RON

1 x 42,0394 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. f9 12.0
d2 M10
D3 18.0
H1 9.0
l1 025 60.0
l2 16.0
A/F 6.0
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne