Meniu Caută

Șurub guler Cap hexagonal 16.0 M12 70.0 18.0 Oţel inoxidabil 303

Acest șurub cu filet parțial cu cap hexagonal este prevăzut cu o treaptă cilindrică, care separă capul de partea filetată a șurubului. Este simplu de strâns sau slăbit cu o cheie Allen sau o cheie hexagonală. Fabricat din oțel inoxidabil austenitic, foarte rezistent la coroziune și durabil.
Numărul piesei Essentra:

20229634

Numărul piesei producătorului:

20229634

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 89,5128 RON
100 - 199 80,5714 RON
200 - 499 71,63 RON
500 - 999 62,6392 RON
1000 + 53,6978 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

89,51 RON

1 x 89,5128 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. f9 16.0
d2 M12
D3 24.0
H1 11.0
l1 025 70.0
l2 18.0
A/F 8.0
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne