Meniu Caută

Șurub guler Cap hexagonal 16.0 M12 90.0 18.0 Oţel inoxidabil 303

Acest șurub cu filet parțial cu cap hexagonal este prevăzut cu o treaptă cilindrică, care separă capul de partea filetată a șurubului. Este simplu de strâns sau slăbit cu o cheie Allen sau o cheie hexagonală. Fabricat din oțel inoxidabil austenitic, foarte rezistent la coroziune și durabil.
Numărul piesei Essentra:

20229665

Numărul piesei producătorului:

20229665

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 111,2982 RON
100 - 199 100,1832 RON
200 - 499 89,0188 RON
500 - 999 77,9038 RON
1000 + 66,7888 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

111,30 RON

1 x 111,2982 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. f9 16.0
d2 M12
D3 24.0
H1 11.0
l1 025 90.0
l2 18.0
A/F 8.0
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne