Meniu Caută

Șuruburi aerisite - cap buton tubular

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Acționările hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0094.A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
128 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Cumpără
20,9867 RON - 27,9988 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
30.0
22,6163 RON - 30,1715 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
45.0
20,246 RON - 27,0112 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
35.0
36,3935 RON - 48,4917 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
50.0
13,1352 RON - 17,5301 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
10.0
11,3081 RON - 15,0611 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
5.0
47,0597 RON - 62,7133 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
60.0
12,3945 RON - 16,4931 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
6.0
21,5793 RON - 28,7889 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
30.0
19,0609 RON - 25,431 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
30.0
11,2094 RON - 14,9129 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
6.0
24,0483 RON - 32,048 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
35.0
15,9499 RON - 21,2336 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
16.0
18,9621 RON - 25,2828 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
25.0
26,2211 RON - 34,9614 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
40.0
34,7145 RON - 46,2696 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
35.0
21,6287 RON - 28,8382 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
35.0
17,6782 RON - 23,5545 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
20.0
42,0722 RON - 56,0963 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
50.0
23,0113 RON - 30,6653 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
25.0
  • din 7