Meniu Caută

șuruburi aerisite cu filet parțial - cap bombat

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate cu filet parțial include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată, iar filetul parțial de precizie permite o asamblare de precizie. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica cu guler a acestor șuruburi oferă o suprafață suplimentară pentru o aderență îmbunătățită.
  • Designul cu aerisire permite un flux de aer controlat, făcându-le ideale pentru aplicații în care o ventilație adecvată este crucială.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0098.A4

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
106 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Cumpără
30,8752 RON - 41,1501 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
12.0
16.0
8.0
20.0
25.0
M10
20,6003 RON - 27,4334 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
10.0
M6
24,4471 RON - 32,5961 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
20.0
M6
19,6892 RON - 26,2692 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
16.0
M8
14,3747 RON - 19,1324 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
5.0
M4
18,7782 RON - 25,0545 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
16.0
M3
24,8519 RON - 33,1023 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
25.0
M6
18,9806 RON - 25,3076 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
16.0
M2
15,1846 RON - 20,246 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
7.0
M4
20,651 RON - 27,5346 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
20.0
M8
17,3609 RON - 23,1311 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
12.0
M4
15,6907 RON - 20,9041 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
10.0
M2
20,7522 RON - 27,6358 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
20.0
M4
18,1202 RON - 24,1434 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
6.0
M6
21,3089 RON - 28,3951 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
20.0
M2
28,1926 RON - 37,6069 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
35.0
M3
18,5758 RON - 24,7508 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
14.0
M5
16,5006 RON - 22,0175 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
10.0
M4
25,4087 RON - 33,8615 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
30.0
M4
14,8302 RON - 19,7399 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
4.0
M5
  • din 6