Meniu Caută

șuruburi aerisite cu filet parțial - cap bombat

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate cu filet parțial include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată, iar filetul parțial de precizie permite o asamblare de precizie. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica cu guler a acestor șuruburi oferă o suprafață suplimentară pentru o aderență îmbunătățită.
  • Designul cu aerisire permite un flux de aer controlat, făcându-le ideale pentru aplicații în care o ventilație adecvată este crucială.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303Culoare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
106 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Cumpără
15,4561 RON - 20,5916 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
6.0
M5
20,8879 RON - 27,8506 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
20.0
M5
18,5177 RON - 24,6902 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
6.0
M6
22,32 RON - 29,7764 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
16.0
M6
21,5792 RON - 28,7394 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
14.0
M6
18,567 RON - 24,7396 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
14.0
M5
24,1964 RON - 32,2454 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
30.0
M8
18,5177 RON - 24,6902 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
16.0
M2
14,8141 RON - 19,7522 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
7.0
M4
14,4191 RON - 19,209 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
6.0
M4
17,7276 RON - 23,6038 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
14.0
M4
13,5796 RON - 18,1226 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
4.0
M4
14,4685 RON - 19,2584 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
4.0
M5
22,2212 RON - 29,6283 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
25.0
M4
17,3325 RON - 23,11 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
12.0
M5
22,1224 RON - 29,4801 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
25.0
M5
19,0608 RON - 25,4309 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
10.0
M6
20,4435 RON - 27,258 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
14.0
M6
31,2085 RON - 41,5784 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
45.0
M6
12,8389 RON - 17,0856 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
4.0
M3
  • din 6