Meniu Caută

șuruburi aerisite cu filet parțial - cap bombat

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate cu filet parțial include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată, iar filetul parțial de precizie permite o asamblare de precizie. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica cu guler a acestor șuruburi oferă o suprafață suplimentară pentru o aderență îmbunătățită.
  • Designul cu aerisire permite un flux de aer controlat, făcându-le ideale pentru aplicații în care o ventilație adecvată este crucială.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303Culoare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
106 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Cumpără
15,4561 RON - 20,5916 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
10.0
M3
20,3447 RON - 27,1099 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
20.0
M5
16,6906 RON - 22,2212 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
10.0
M5
23,9495 RON - 31,9492 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
30.0
M5
17,6782 RON - 23,5545 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
6.0
M6
24,2458 RON - 32,2948 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
25.0
M6
19,209 RON - 25,6285 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
16.0
M8
20,1472 RON - 26,863 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
20.0
M8
22,4681 RON - 29,9739 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
30.0
M8
20,7892 RON - 27,7024 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
20.0
M2
15,6536 RON - 20,8385 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
10.0
M3
14,6166 RON - 19,4559 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
6.0
M4
16,2955 RON - 21,7274 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
10.0
M4
27,5049 RON - 36,6897 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
35.0
M3
24,789 RON - 33,0355 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
30.0
M4
17,0362 RON - 22,715 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
10.0
M5
20,5423 RON - 27,3568 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
20.0
M4
15,061 RON - 20,0978 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
5.0
M5
20,4435 RON - 27,258 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
16.0
M8
25,0359 RON - 33,3812 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
12.0
16.0
8.0
20.0
12.0
M10
  • din 6