Meniu Caută

șuruburi aerisite cu filet parțial - cap bombat

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate cu filet parțial include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată, iar filetul parțial de precizie permite o asamblare de precizie. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica cu guler a acestor șuruburi oferă o suprafață suplimentară pentru o aderență îmbunătățită.
  • Designul cu aerisire permite un flux de aer controlat, făcându-le ideale pentru aplicații în care o ventilație adecvată este crucială.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303Culoare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
106 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Cumpără
15,3079 RON - 20,3941 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
10.0
M2
14,024 RON - 18,6658 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
5.0
M4
16,9375 RON - 22,5669 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
12.0
M4
27,1592 RON - 36,1959 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
35.0
M3
20,5423 RON - 27,4061 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
20.0
M2
16,098 RON - 21,4805 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
10.0
M4
24,3446 RON - 32,443 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
30.0
M4
14,7647 RON - 19,7028 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
5.0
M5
18,4189 RON - 24,5421 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
8.0
M6
22,5175 RON - 30,0233 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
20.0
M6
19,8015 RON - 26,3692 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
12.0
M6
21,1842 RON - 28,2456 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
16.0
M6
17,8263 RON - 23,752 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
10.0
M8
24,0483 RON - 32,0479 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
12.0
16.0
8.0
20.0
12.0
M10
16,6412 RON - 22,1718 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
12.0
M3
14,1722 RON - 18,9127 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
5.0
M4
18,5177 RON - 24,6902 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
16.0
M3
15,0116 RON - 19,9991 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
7.0
M4
18,8139 RON - 25,0853 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
16.0
M4
14,7647 RON - 19,6534 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
4.0
M5
  • din 6