Meniu Caută

șuruburi aerisite cu filet parțial - cap bombat

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate cu filet parțial include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată, iar filetul parțial de precizie permite o asamblare de precizie. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica cu guler a acestor șuruburi oferă o suprafață suplimentară pentru o aderență îmbunătățită.
  • Designul cu aerisire permite un flux de aer controlat, făcându-le ideale pentru aplicații în care o ventilație adecvată este crucială.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303Culoare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
106 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Cumpără
17,7769 RON - 23,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
12.0
M5
20,7892 RON - 27,7024 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
12.0
M6
18,1226 RON - 24,147 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
5.0
M6
33,2824 RON - 44,3931 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
45.0
M6
21,5299 RON - 28,69 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
20.0
M8
74,9102 RON - 99,8474 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
16.0
18.0
11.0
24.0
100.0
M12
  • din 6