Meniu Caută

Șurub captiv Cap buton M2.5 12.0 Oţel inoxidabil 303

Șurub captiv cu cap buton și acționare torx. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20188610

Numărul piesei producătorului:

20188610

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 13,8265 RON
100 - 249 12,4439 RON
250 - 749 11,0612 RON
750 + 9,6785 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

13,83 RON

1 x 13,8265 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M2.5
l1 025 12.0
d2 a012 1.7
d3 max 4.5
d4 min 2.8
h1 max 1.50
l2-0.2 3.7
Material Oţel inoxidabil 303
Tip de unitate Acționare torx
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne