Meniu Caută

Șurub captiv Cap buton M5 20.0 Oţel inoxidabil 303

Șurub captiv cu cap buton și acționare torx. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20188801

Numărul piesei producătorului:

20188801

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 17,7769 RON
100 - 249 15,9993 RON
250 - 749 14,2215 RON
750 + 12,4439 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

17,78 RON

1 x 17,7769 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M5
l1 025 20.0
d2 a012 3.7
d3 max 9.5
d4 min 5.5
h1 max 3.70
l2-0.2 7.5
Material Oţel inoxidabil 303
Tip de unitate Acționare torx
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne