20188924
20188924
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 18,5176 RON |
100 - 249 | 16,6659 RON |
250 - 749 | 14,8141 RON |
750 + | 12,9624 RON |
d1 | M6 |
---|---|
l1 025 | 60.0 |
d2 a012 | 4.2 |
d3 max | 10.5 |
d4 min | 6.5 |
h1 max | 4.70 |
l2-0.2 | 7.5 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Tip de unitate | Acționare torx |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.