Meniu Caută

Șurub captiv Cap buton M4 12.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub captiv cu cap buton și acționare torx. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20189051

Numărul piesei producătorului:

20189051

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 19,9168 RON
100 - 249 17,9251 RON
250 - 749 15,9334 RON
750 + 13,9417 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

19,92 RON

1 x 19,9168 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M4
l1 025 12.0
d2 a012 2.8
d3 max 7.6
d4 min 4.5
h1 max 3.10
l2-0.2 6.0
Material Oţel inoxidabil 316
Tip de unitate Acționare torx
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne