Meniu Caută

Șurub captiv Cap buton M6 30.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub captiv cu cap buton și acționare torx. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20189242

Numărul piesei producătorului:

20189242

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 23,5545 RON
100 - 249 21,199 RON
250 - 749 18,8436 RON
750 + 16,4881 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

23,55 RON

1 x 23,5545 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M6
l1 025 30.0
d2 a012 4.2
d3 max 10.5
d4 min 6.5
h1 max 4.70
l2-0.2 7.5
Material Oţel inoxidabil 316
Tip de unitate Acționare torx
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne