Meniu Caută

Șurub captiv Cap buton M2.5 20.0 Inoxidabil înnegrit 303

Șurub captiv cu cap buton și acționare torx. Este conceput pentru a preveni deșurubarea de la sine a șurubului. Aceasta înseamnă că șurubul nu va ieși din orificiul din panoul în care este introdus și poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20189334

Numărul piesei producătorului:

20189334

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 14,3203 RON
100 - 249 12,8882 RON
250 - 749 11,4563 RON
750 + 10,0242 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

14,32 RON

1 x 14,3203 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M2.5
l1 025 20.0
d2 a012 1.7
d3 max 4.5
d4 min 2.8
h1 max 1.50
l2-0.2 3.7
Finalizare Înnegrit
Material Inoxidabil înnegrit 303
Tip de unitate Acționare torx
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne