Meniu Caută

Șurub captiv Cap buton M3 10.0 Inoxidabil înnegrit 303

Șurub captiv cu cap buton și acționare torx. Este conceput pentru a preveni deșurubarea de la sine a șurubului. Aceasta înseamnă că șurubul nu va ieși din orificiul din panoul în care este introdus și poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20189341

Numărul piesei producătorului:

20189341

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 15,4725 RON
100 - 249 13,9253 RON
250 - 749 12,378 RON
750 + 10,8307 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

15,47 RON

1 x 15,4725 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M3
l1 025 10.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.7
d4 min 3.5
h1 max 1.65
l2-0.2 4.5
Finalizare Înnegrit
Material Inoxidabil înnegrit 303
Tip de unitate Acționare torx
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne