Meniu Caută

Șurub captiv Cap buton M5 25.0 Inoxidabil înnegrit 303

Șurub captiv cu cap buton și acționare torx. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate. Finisaj înnegrit și oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20189518

Numărul piesei producătorului:

20189518

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 19,4229 RON
100 - 249 17,4806 RON
250 - 749 15,5384 RON
750 + 13,5961 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

19,42 RON

1 x 19,4229 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M5
l1 025 25.0
d2 a012 3.7
d3 max 9.5
d4 min 5.5
h1 max 3.70
l2-0.2 7.5
Finalizare Înnegrit
Material Inoxidabil înnegrit 303
Tip de unitate Acționare torx
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne