20189556
20189556
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 20,3447 RON |
100 - 249 | 18,3103 RON |
250 - 749 | 16,2758 RON |
750 + | 14,2413 RON |
d1 | M5 |
---|---|
l1_025 | 60.0 |
d2 a012 | 3.7 |
d3 max | 9.5 |
d4 min | 5.5 |
h1 max | 3.70 |
l2-0.2 | 7.5 |
Finalizare | Blackened |
Material | Inoxidabil înnegrit 303 |
Tip de unitate | Acționare torx |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina