20189648
20189648
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 16,131 RON |
100 - 249 | 14,5178 RON |
250 - 749 | 12,9047 RON |
750 + | 11,2916 RON |
d1 | M2.5 |
---|---|
l1_025 | 8.0 |
d2 a012 | 1.7 |
d3 max | 4.5 |
d4 min | 2.8 |
h1 max | 1.50 |
l2-0.2 | 3.7 |
Finalizare | Blackened |
Material | Inoxidabil înnegrit 316 |
Tip de unitate | Acționare torx |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina