Meniu Caută

Șurub captiv Cap buton M4 12.0 Inoxidabil înnegrit 316

Șurub captiv cu cap buton și acționare torx. Este conceput pentru a preveni deșurubarea de la sine a șurubului. Aceasta înseamnă că șurubul nu va ieși din orificiul din panoul în care este introdus și poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20189754

Numărul piesei producătorului:

20189754

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 19,9168 RON
100 - 249 17,9251 RON
250 - 749 15,9334 RON
750 + 13,9417 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

19,92 RON

1 x 19,9168 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M4
l1 025 12.0
d2 a012 2.8
d3 max 7.6
d4 min 4.5
h1 max 3.10
l2-0.2 6.0
Finalizare Înnegrit
Material Inoxidabil înnegrit 316
Tip de unitate Acționare torx
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne