Meniu Caută

Șurub captiv Cap buton M5 40.0 Inoxidabil înnegrit 316

Șurub captiv cu cap buton și acționare torx. Este conceput pentru a preveni deșurubarea de la sine a șurubului. Aceasta înseamnă că șurubul nu va ieși din orificiul din panoul în care este introdus și poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20189884

Numărul piesei producătorului:

20189884

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 24,8878 RON
100 - 249 22,399 RON
250 - 749 19,9102 RON
750 + 17,4214 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

24,89 RON

1 x 24,8878 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M5
l1 025 40.0
d2 a012 3.7
d3 max 9.5
d4 min 5.5
h1 max 3.70
l2-0.2 7.5
Finalizare Înnegrit
Material Inoxidabil înnegrit 316
Tip de unitate Acționare torx
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne