20189952
20189952
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 24,8878 RON |
100 - 249 | 22,399 RON |
250 - 749 | 19,9102 RON |
750 + | 17,4214 RON |
d1 | M6 |
---|---|
l1 025 | 40.0 |
d2 a012 | 4.2 |
d3 max | 10.5 |
d4 min | 6.5 |
h1 max | 4.70 |
l2-0.2 | 7.5 |
Finalizare | Înnegrit |
Material | Inoxidabil înnegrit 316 |
Tip de unitate | Acționare torx |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.