Meniu Caută

Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 2.9 mm 9.5 mm Oțel inoxidabil

Șuruburile de fixare cu cap metalic sunt realizate dintr oțel moale cu finisaj zincat.
Numărul piesei Essentra:

10631034

Numărul piesei producătorului:

343291041553

250 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,3501 RON
1000 + 0,2516 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

175,05 RON

500 x 0,3501 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 5.6 mm
Diametru filet 2.9 mm
Lungimea filetului 9.5 mm
Dimensiune filet 2.9 mm
Material Oțel inoxidabil
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Model cu șurub Șurub autoforant și autoperforant
Standarde DIN 7981
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne