Meniu Caută

Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 3.5 mm 10.0 mm Oțel

Acest șurub auto-filetant cu cap bombat este realizat din oțel placat cu zinc. Conform cu DIN7981 și ISO7049.
Numărul piesei Essentra:

10239568

Numărul piesei producătorului:

343351040952

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,2451 RON
1000 + 0,1752 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

122,55 RON

500 x 0,2451 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 6.9 mm
Diametru filet 3.5 mm
Lungimea filetului 10.0 mm
Dimensiune filet 3.5 mm
Material Oțel
Finalizare Zinc
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Model cu șurub Șurub autoforant și autoperforant
Standarde DIN 7981
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne