20180737
20180737
Cantitate | Preț unitar |
---|
d1 | M2 |
---|---|
l1_025 | 10.0 |
d2 a012 | 1.2 |
d3 max | 3.8 |
d4 min | 2.5 |
h1 max | 1.20 |
l2 0.25 | 3.5 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Tip de unitate | Acționare hexagonală |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina