Meniu Caută

Şurub confirmator M7 40.0 mm 10.0 mm (DIA) Oțel

These confirmat screws are made from zinc plated steel and are used in the assembly of wooden furniture and flat pack assemblies.
Numărul piesei Essentra:

10378540

Numărul piesei producătorului:

463150

25 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 1499 0,7792 RON
1500 + 0,3231 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

116,88 RON

150 x 0,7792 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M7
Material Oțel
Finalizare Placat cu zinc
Model cu șurub Şurub confirmator
Tip cap Cap rotund
Tip de unitate Acționare hexagonală
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne