Meniu Caută

Șurub cu cap M6 12.0 Oţel inoxidabil 303

Șurub cu cap cilindric imbus subțire și acționare hexagonală. Designul cu cap subțire reduce spațiul de înălțime a capului șuruburilor, ceea ce înseamnă că nu este necesară înecarea. Ideal pentru aplicații cu spațiu minim.
Numărul piesei Essentra:

20141219

Numărul piesei producătorului:

20141219

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 18,80 RON
100 - 249 16,92 RON
250 - 749 15,04 RON
750 + 13,16 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

18,80 RON

1 x 18,80 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M6
d2 10.0
h1 1.5
H2 max 4.0
h3 max 2.5
l1 12.0
r1 0.25
Tip de unitate Hexagonal
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne