20202606
20202606
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 9,0402 RON |
100 - 249 | 8,1361 RON |
250 - 749 | 7,2321 RON |
750 + | 6,3232 RON |
d1 | M2 |
---|---|
d2 | 4.0 |
h1 | 0.5 |
H2 max | 1.5 |
l1 | 8.0 |
r1 | 0.3 |
Torque to max.Nm | 0.18 |
Tip de unitate | Acționare torx |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Dimensiune șurub torx | TX 4 |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina