Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(9 Produse)
Bușoanele de fixare a protecțiilor pentru flanșe reprezintă o soluție eficientă pentru fixarea discurilor de protecție completă (disponibile spre cumpărare separat) pe suprafața flanșei țevilor.
Instalare: Inserați bușonul prin protecția de flanșă, direct în orificiile pentru șuruburi pentru o protecție fermă și sigură.
Se recomandă utilizarea a patru bușoane pentru fixarea fermă a fiecărui disc de protecție completă.
Bușoanele de protecție cu suprafață ridicată au secțiune conică, pentru a fixare fermă în interiorul conductei, fără a fi nevoie de alte elemente de fixare. Materialul PE protejează suprafeţele ridicate prelucrate şi flanșele supapelor împotriva pătrunderii murdăriei și a umezelii în timpul operaţiilor de spălare şi sablare.
Protectoarele cu flanșă cu fața înălțată au pe spate adeziv și au un design ușor de îndepărtat și lipit. Adezivul special se leagă bine și nu va lăsa reziduuri în condiții normale de aplicare.
În formă de disc, oferă protecție completă a feței. Gama este potrivită pentru specificațiile flanșelor DIN și ANSI. Sunt disponibile cu orificii pentru sablare cu nisip pentru gaura interioară și au o grosime standard de 1,5 mm.
Discurile lor sunt rezistente la ozon și intemperii, precum și la benzină, ulei și acizi neoxidați. De asemenea, pot să reziste la temperaturi de la -15 C până la +70 C.
Nu necesită elemente de fixare.
Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Acestea sunt atașate pur și simplu cu cleme de cablu și, acolo unde este necesar, alte produse de fixare, cum ar fi dopuri de reținere, știfturi și șaibe.
Aceste discuri de protecție oferă o protecție completă a feței la un preț convenabil pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
Gama largă include diverse variante dimensionale și clase de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de livre (lb).
Protectoarele complete cu flanșă de față au un design simplu cu împingere. Designul include și aripioare flexibile care asigură o potrivire perfectă în orificiu, de fiecare dată.
Această protecție cu flanșă nu necesită elemente de fixare pentru asamblare. Îndeplinește standardele pentru flanșe ANSI B16.5 Clasa 150, DIN2627 până la 2638 și BS5504.
Capacele cu flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșei. Sunt proiectate pentru a se potrivi tuturor tipurilor de fețe ale flanșelor.
Ele oferă flexibilitate, durabilitate, iar designul versatil le face potrivite pentru protecția găurilor pentru șuruburi. Sunt ușor de montat. Gama include opțiuni care sunt turnate prin injecție.
Conforme ANSI 16.5, DIN 2631-2635 și BS4504
Protectoarele cu flanșă cu față completă au un suport adeziv, cu un design ușor de îndepărtat și lipit. Adezivul special se leagă bine și nu va lăsa reziduuri în condiții normale de aplicare.
Protectoarele oferă protecție completă a flanșei cu diametrul exterior. Acestea îndeplinesc specificațiile ANSI B16.5 și ASME B16.47 și au o evaluare de 15 livre (lb).
Nu sunt necesare elemente de fixare.
Protector față care acționează ca o protecție pentru flanșe împotriva murdăriei, umidității, vopselei și sablării.
Designul conic creează o aderență puternică la gulerul țevii și nu necesită elemente de fixare pentru montare. Fabricate din material durabil, sunt potrivite pentru flanșe DIN și ANSI.
Protectoarele cu flanșă prezon oferă acoperire completă și protecție pentru găuri pentru aplicații de înaltă presiune. Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei pentru o potrivire bună.
Fabricate dintr-un material rentabil care are o bună rezistență chimică. Gama are opțiuni care oferă protecție adecvată pentru codul SAE 61 (3000 până la 5000 PSI) și codul SAE 62 (6000 PSI).
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina