Meniu Caută

Șurub cu cap M2.5 3.0 Oţel inoxidabil 303

Șurub cu cap ultra jos și acționare torx. Designul cu cap mic cu profil ultra redus înseamnă că șurubul nu are nevoie de o locație înfundată. Ideal pentru aplicații cu spațiu minim. Este fabricat din oțel inoxidabil.
Essentra Part Number:

20202637

Manufacturer Part Number:

20202637

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 8,3486 RON
100 - 249 7,5137 RON
250 - 749 6,6788 RON
750 + 5,8292 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

8,35 RON

1 x 8,3486 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M2.5
d2 6.0
h1 0.6
H2 max 1.6
l1 3.0
r1 0.3
Torque to max.Nm 0.36
Tip de unitate Acționare torx
Material Oţel inoxidabil 303
Dimensiune șurub torx TX 5
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne