20202705
20202705
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 8,4968 RON |
100 - 249 | 7,6471 RON |
250 - 749 | 6,7974 RON |
750 + | 5,928 RON |
d1 | M3 |
---|---|
d2 | 7.0 |
h1 | 0.8 |
H2 max | 2.0 |
l1 | 5.0 |
r1 | 0.4 |
Torque to max.Nm | 0.63 |
Tip de unitate | Acționare torx |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Dimensiune șurub torx | TX 6 |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina