Meniu Caută

Șurub cu cap M4 20.0 Oţel inoxidabil 303

Șurub cu cap ultra jos și acționare torx. Designul cu cap mic cu profil ultra redus înseamnă că șurubul nu are nevoie de o locație înfundată. Ideal pentru aplicații cu spațiu minim. Este fabricat din oțel inoxidabil.
Essentra Part Number:

20202811

Manufacturer Part Number:

20202811

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 9,8306 RON
100 - 249 8,8475 RON
250 - 749 7,8644 RON
750 + 6,8666 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

9,83 RON

1 x 9,8306 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M4
d2 8.0
h1 0.9
H2 max 2.5
l1 20.0
r1 0.5
Torque to max.Nm 1.50
Tip de unitate Acționare torx
Material Oţel inoxidabil 303
Dimensiune șurub torx TX 8
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne