Meniu Caută

Șurub cu cap M6 10.0 Oţel inoxidabil 303

Șurub cu cap ultra jos și acționare torx. Designul cu cap mic cu profil ultra redus înseamnă că șurubul nu are nevoie de o locație înfundată. Ideal pentru aplicații cu spațiu minim. Este fabricat din oțel inoxidabil.
Essentra Part Number:

20202910

Manufacturer Part Number:

20202910

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 9,2378 RON
100 - 249 8,314 RON
250 - 749 7,3902 RON
750 + 6,4714 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

9,24 RON

1 x 9,2378 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M6
d2 12.0
h1 1.2
H2 max 3.5
l1 10.0
r1 0.7
Torque to max.Nm 5.20
Tip de unitate Acționare torx
Material Oţel inoxidabil 303
Dimensiune șurub torx TX 20
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne