20203238
20203238
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 12,9428 RON |
100 - 249 | 11,6584 RON |
250 - 749 | 10,374 RON |
750 + | 9,0402 RON |
d1 | M4 |
---|---|
d2 | 8.0 |
h1 | 1.5 |
H2 max | 2.5 |
h3 max | 1.6 |
l1 | 6.0 |
r1 | 0.20 |
Torque to max.Nm | 1.10 |
Tip de unitate | Hexagonal |
Material | Oţel inoxidabil 316 |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina