Meniu Caută

Șurub cu cap M10 25.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub cu cap ultra jos și acționare hexagonală. Designul cu cap mic cu profil ultra redus înseamnă că șurubul nu are nevoie de o locație înfundată. Ideal pentru aplicații cu spațiu minim. Este fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20203665

Numărul piesei producătorului:

20203665

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 26,5278 RON
100 - 249 23,8602 RON
250 - 749 21,242 RON
750 + 18,5744 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

26,53 RON

1 x 26,5278 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M10
d2 16.0
h1 1.5
H2 max 6.0
h3 max 3.5
l1 25.0
r1 0.40
Torque to max.Nm 17.5
Tip de unitate Hexagonal
Material Oţel inoxidabil 316
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne