20203757
20203757
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 11,3126 RON |
100 - 249 | 10,1764 RON |
250 - 749 | 9,0402 RON |
750 + | 7,904 RON |
d1 | M2.5 |
---|---|
d2 | 5.0 |
h1 | 1.5 |
H2 max | 1.5 |
h3 max | 1.5 |
l1 | 3.0 |
r1 | 0.10 |
Torque to max.Nm | 0.35 |
Tip de unitate | Hexagonal |
Material | Inoxidabil înnegrit 303 |
Finalizare | Înnegrit |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.